5-pin (DBV) package image

TPS70928QDBVRQ1 正在供货

具有反向电流保护功能的汽车类 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS709-Q1 的特性

  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:2.7V 至 30V
  • 超低 IQ:1µA
  • 反向电流保护
  • 低 ISHUTDOWN:150nA
  • 支持 200mA 峰值输出
  • 在温度范围内精度为 2%
  • 可提供固定输出电压:
    1.2V 至 6.5V
  • 热关断及过流保护
  • 封装:小外形尺寸晶体管 (SOT)-23-5 封装、晶圆级小外形无引线 (WSON)

TPS709-Q1 的说明

TPS709-Q1 系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用设计的超低静态电流 器件。一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。只有 1µA 的静态电流使得此器件成为由电池供电、要求非常小闲置状态功率耗散的常开系统的理想解决方案。为了增加安全性,这些器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能。

通过将 EN 引脚拉为低电平,可将该系列稳压器置于关断模式。这个模式的关断电流低至 150nA(典型值)。

TPS709-Q1 系列可提供 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。