封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS709 的特性
- 超低 IQ:1µA
- 反向电流保护
- 低 I 关断:150nA
- 输入电压范围:2.7 V 至 30 V
- 支持 200mA 峰值输出
- 在工作温度范围内的精度为 2%
- 可提供固定输出电压: 1.2 V 至 6.5 V
- 热关断保护和过流保护
- 封装:SOT-23-5、WSON-6
TPS709 的说明
TPS709 系列线性稳压器是设计用于功耗敏感类应用的超低静态电流器件。一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。只有 1µA 的静态电流使得此器件成为由电池供电、要求非常小闲置状态功率耗散的常开系统的理想解决方案。为了增加安全性,这些器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能。
关断模式通过将 EN 引脚拉为低电平进行使能。该模式的关断电流低至 150nA(典型值)。
TPS709 系列采用 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。