TPS71401DRVEVM-426 的特性
- 宽输入电压范围:2.5V 至 10V
- 低静态电流:3.2µA(电流为 80mA 时)
- 借助任意电容器实现稳定 > 0.47µF
- 输出电流:80mA
- 压降电压:415mV(负载电流为 50mA 时)
- 可调节输出电压(1.2V 至 8.8V)
- 电流限制
- 指定结温范围:-40°C 至 +125°C
TPS71401DRVEVM-426 的说明
TPS71401DRVEVM-426 简化了 TPS71401 10V 的评估过程,它是采用 DRV (2mm x 2mm SON) 封装的单输出 LDO 线性稳压器。