封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS714 的特性
- 输入电压范围:2.5V 至 10V
- 可配置的输出电压选项:
- 固定:1.8V 至 5V
- 可调节:1.205V 至 8.8V
- 输出电流:高达 80mA
- 超低 I Q:80mA 负载电流下为 3.2µA
- 压降电压:50mA 负载下为 415mV
- 过流保护
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 封装:
- 2mm × 1.25mm SC-70 (DCK)
- 2mm × 2mm WSON (DRV)
- 有关 MSP430 特定的输出电压,请参见 TPS715
TPS714 的说明
TPS714 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TPS714 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。
TPS714 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用外部反馈电阻器将输出电压设置为 1.205V 至 8.8V。TPS714 LDO 在负载电流为 80mA 时支持 650mV(典型值)的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 80mA)范围内都是稳定的。TPS714(仅限新芯片)还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。
TPS714 可采用适用于高功率耗散应用的 2mm × 2mm 封装,也可以采用适用于手持和超便携式应用的 SC70-5 封装。