5-pin (DCK) package image

TPS71525QDCKRQ1 正在供货

汽车类 50mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS71525QDCKRM3Q1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | NIPDAUAG
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
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS715-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 旧芯片的器件 CDM ESD 分类等级为 C4B,新芯片为 C5
  • 输入电压范围:2.5 V 至 24 V
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.8V 至 5V
    • 可调节:1.2 V 至 15 V
  • 输出电流:高达 50 mA
  • 超低 I Q:50mA 负载电流下为 3.2µA
  • 与 ≥ 0.47µF 的输出电容器一起工作时可保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:5 引脚 SC70 (DCK)

TPS715-Q1 的说明

TPS715-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TPS715-Q1 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。

TPS715-Q1 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.2V 至 15V。TPS715-Q1 LDO 在负载电流为 50mA 时支持典型值为 415mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 50mA)范围内都是稳定的。TPS715-Q1 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。

TPS715-Q1 采用 2.00mm × 1.25mm、5 引脚 SC-70 (DCK) 封装(对于固定和可调输出)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS71525QDCKRM3Q1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带