封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS717 的特性
- 输入电压:+2.5V 至 +6.5V
- 提供多个输出版本:
- 固定输出电压范围:0.9V 至 5V
- 可调节输出电压范围为 0.9V 至 6.2V
- 超高 PSRR:
- 1kHz 时 70dB,100kHz 时 67dB,1MHz 时 45dB
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 超低压降:150mA 时为 170mV(典型值)
- 低噪声:30μVRMS 典型值(100Hz 至 100kHz)
- 小型 5 引脚 SC-70、2mm × 2mm 晶圆级小外形无引线 (WSON)-6 封装和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装
应用
- 摄像机传感器电源
- 移动电话耳机
- 掌上电脑 (PDA) 和智能手机
- 无线 LAN, Bluetooth
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS717 的说明
TPS717xx 系列低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器采用超小型 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装,其具有非常高的电源抑制比 (PSRR),同时能够保持 45μA 的超低接地电流。 该系列稳压器采用先进的双极 CMOS (BiCMOS) 工艺和功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (PMOSFET) 无源器件,可实现快速启动、超低噪声、优异的瞬态响应以及出色的 PSRR 性能。 TPS717xx 器件与 1μF 陶瓷输出电容一起工作时可保持稳定,并且使用了一个精确的电压基准和反馈环路,以在所有负载、线路、过程和温度变化范围内实现至少 3% 的精度。 该器件系列的额定温度范围为 TJ = -40°C 至 125°C,并且提供小型 SOT (SC70-5) 封装、带有散热焊盘的
2mm × 2mm WSON-6 封装以及 1.5mm x 1.5mm WSON-6 封装,非常适合小尺寸便携式设备(例如无线手持设备和 PDA)。