5-pin (DBV) package image

TPS76150DBVR 正在供货

具有反向电流保护功能的 100mA、16V、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: TPS76150DBVRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS76150DBVT 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS761 的特性

  • 100-mA Low-Dropout Regulator
  • Fixed Output Voltage Options: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3.2 V, and 3 V
  • Dropout Typically 170 mV at 100-mA
  • Thermal Protection
  • Less Than 1 uA Quiescent Current in Shutdown
  • \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
  • ESD Protection Verified to 1.5 KV Human Body Model (HBM) per MIL-STD-883C

TPS761 的说明

The TPS761xx is a 100 mA, low dropout (LDO) voltage regulator designed specifically for battery-powered applications. A proprietary BiCMOS fabrication process allows the TPS761xx to provide outstanding performance in all specifications critical to battery-powered operation.

The TPS761xx is available in a space-saving SOT-23 (DBV) package and operates over a junction temperature range of \x9640°C to 125°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS76150DBVT 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R