5-pin (DBV) package image

TPS76316DBVR 正在供货

具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: TPS76316DBVRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS76316DBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS763 的特性

  • 150mA 低压降稳压器
  • 输出电压:5V、3.8V、3.3V、3V、2.8V、
    2.7V、2.5V、1.8V、1.6V 以及可变电压
  • 150mA 时压降电压典型值为 300mV
  • 过热保护
  • 过流限制
  • 关断模式下静态电流小于 2µA
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装

TPS763 的说明

TPS763xx 系列低压降 (LDO) 稳压器具有低压降电压、低功耗运行以及小型化封装等优点。与传统 LDO 稳压器相比,这些稳压器具有低压降电压和低静态电流。TPS763xx 系列器件采用 5 引脚、小外形集成电路 SOT-23 封装,非常适合成本敏感型设计和需要优先考虑布板空间的 应用 。

通过结合全新的电路设计和工艺创新,使用 PMOS 通道元件来替代普通的 PNP 通道晶体管。因为 PMOS 通道元件可用作低阻值电阻器,其压降电压较低(通常在 150mA 负载电流 (TPS76333) 下为 300mV),并且与负载电流成正比。因为 PMOS 通道元件是电压驱动型器件,其静态电流较低(最大值为 140µA),并且在整个输出负载电流范围(0mA 至 150mA)内可保持稳定
。该器件旨在用于笔记本电脑和手机等便携式系统,其低压降电压特性和低功耗运行可显著提高系统电池使用寿命。

TPS763xx 还 支持 使用逻辑睡眠模式关闭稳压器,从而可将 TJ = 25°C 时的静态电流最大值降至 1µA。TPS763xx 具有 1.6V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3V、3.3V、3.8V 和 5V 固定电压版本和可变电压版本(可在 1.5V 至 6.5V 范围内编程)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS76316DBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R