封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZU) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS799 的特性
- 带有使能 (EN) 引脚的 200mA 低压降稳压器
- 提供了多个输出电压版本:
- 1.2 V 至 4.5 V 固定输出
- 1.20 V 至 6.5 V 可调节输出
- 带有 EN 切换的涌入电流保护
- 低 IQ:40µA
- 高 PSRR:
- 1kHz 时为 66dB
- 10kHz 时为 51dB
- 与一个低 ESR、2µF(典型值)输出电容一同工作时保持稳定
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
- 超低压降:100mV
- 封装:
- 5 凸点,薄型,0.97mm × 1.34mm DSBGA
- 5 引脚 SOT-23-THIN
- 6 引脚 WSON
TPS799 的说明
TPS799 低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能以及极低的接地电流。仅消耗 40µA(典型值)接地电流,同时具备高电源抑制比 (PSRR),低噪声,快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应特性。
TPS799 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的典型压降。TPS799 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载、线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总精度。当 EN 切换被用于启动此器件时,TPS799 特有涌入电流保护功能可立即钳制电流。
该器件的额定工作温度范围为 TJ = -40°C 至 +125°C,采用扁平裸片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装,因此适用于无线手持终端和 WLAN 卡。该器件还采用 5 引脚 SOT-23-THIN 和 6 引脚 WSON 封装。