3-pin (DBZ) package image

TPS7A0508PDBZR 正在供货

200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7A0508PDBZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS7A05 的特性

  • 超低 IQ:1µA(典型值)、3µA(最大值)
    • IGND:在 200mA 下为 6µA(典型值)
  • 绝佳的瞬态响应
  • 封装:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON (4)
    • 0.65mm × 0.65mm DSBGA (4)
    • SOT-23 (5)
    • SOT-23 (3)
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 输出精度:1% 典型值,3% 最大值
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.8V 至 3.3V
  • 非常低的压降:
    • 200mA 时为 235mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 有源输出放电
  • 折返电流限制
  • 与 0.47µF 或更大的电容器一起工作时保持稳定

TPS7A05 的说明

TPS7A05 是一款超小型低静态电流低压降稳压器 (LDO),可提供 200mA 的电流以及出色的瞬态性能。该器件的输出范围为 0.8V 至 3.3V,典型精度为 1%。

TPS7A05 具有超低 IQ (1µA),消耗的静态电流极低,从而能够在电池供电应用中延长电池 寿命提供了出色的功能性与安全性。该器件可由可再充电的锂离子电池、锂原电池化学物质(如 Li-SOCl2、Li-MnO2)以及两到三节碱性电池供电。

TPS7A05 采用有源下拉电路,用于在器件处于禁用状态时对输出进行快速放电。

TPS7A05 的完整额定工作温度范围为 TJ = -40°C 至 +125°C,采用标准的 X2SON (DQN)、SOT-23(DBV 和 DBZ)以及 DSBGA (YKA) 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7A0508PDBZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R