TPS7A30-49EVM-567 的特性
- 宽输入电压范围:TPS7A4901(3.0V 到 36V);TPS7A3001(-3.0V 到 -36V)
- 1.5% 准确度(在线路/负载/温度上)
- 借助 >2µF 陶瓷输出电容器实现稳定
- 低噪声/高 PSRR
- 可编程软启动
TPS7A30-49EVM-567 的说明
TPS7A30-49EVM-567 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 DGN (3mm x 5mm MSOP-8) 封装的 TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降线性稳压器。TPS7A30-49EVM-567 包括两个独立的电路,其输出分别为 -15V 和 +15V。这两个独立的电路位于同一模块上,可简化分离轨应用的评估过程。