20-pin (RGW) package image

TPS7A4700RGWT 正在供货

具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7A4700RGWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS7A47 的特性

  • 输入电压范围:+3V 至 +36V
  • 输出电压噪声:
    4µVRMS(10Hz,100Hz)
  • 电源纹波抑制:
    • 82dB (100Hz)
    • ≥ 55dB (10Hz,10MHz)
  • 两个输出电压模式:
    • ANY-OUT 版本(借助印刷电路板 (PCB) 布局布线的用户可调输出):
      • 无需外部反馈电阻器或者前馈电容器
      • 输出电压范围:+1.4V 至 +20.5V
    • 可调版本(仅适用于 TPS7A4701):
      • 输出电压范围:+1.4V 至 +34V
  • 输出电流:1A
  • 压降电压:1A 时为 307mV
  • 与 CMOS 逻辑电平兼容的启用引脚
  • 内置固定电流限制和
    热关断
  • 采用高性能散热封装:5mm × 5mm 四方扁平无引线 (QFN)
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 125°C

应用

  • 压控振荡器 (VCO)
  • 频率合成器
  • 测试和测量
  • 仪器仪表、医疗和音频
  • RX,TX,和 PA 电路
  • 用于运算放大器,
    数模转换器 (DAC),模数转换器 (ADC),和其它高精度模拟电路的电源轨
  • 后置 DC/DC 转换器稳压和
    纹波滤除
  • 基站和电信基础设施
  • +12V 和 +24V 工业用总线

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A47 的说明

TPS7A47 是一款正电压 (+36V) 超低噪声 (4µVRMS) 低压降线性稳压器 (LDO) 系列产品,能够提供 1A 负载。

用户可通过印刷电路板 (PCB) 布局布线来编程设定 TPS7A4700 输出电压(最高 20.5V),无需外部电阻器或前馈电容器,从而减少了元件总数量。

配置 TPS7A4701 输出电压时,用户可通过 PCB 布局编程设定(高达 20.5V)或使用外部反馈电阻器调节(高达 34V)。

TPS7A47 由双极型技术设计而成,主要用于高准确度、高精度仪器仪表应用。在此类应用中,规整的电压轨对于系统性能的最大化至关重要。 这种设计使其成为功率运算放大器,模数转换器(ADC),数模转换器 (DAC) 及其它关键应用(诸如医疗、射频 (RF) 和测试测量应用)中高性能模拟电路的最佳选择。

此外,TPS7A47 线性稳压器也非常适合于后置 DC/DC 转换器稳压。 通过滤除 dc/dc 开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在灵敏仪器仪表、测试和测量、音频和 RF 应用中将系统性能最大化。

对于需要正向和负向低噪声电源轨的应用,请考虑 TI 的TPS7A33负向高电压、超低噪声线性稳压器系列产品。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7A4700RGWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带