封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A47 的特性
- 输入电压范围:+3V 至 +36V
- 输出电压噪声:
4µVRMS(10Hz,100Hz) - 电源纹波抑制:
- 82dB (100Hz)
- ≥ 55dB (10Hz,10MHz)
- 两个输出电压模式:
- ANY-OUT 版本(借助印刷电路板 (PCB) 布局布线的用户可调输出):
- 无需外部反馈电阻器或者前馈电容器
- 输出电压范围:+1.4V 至 +20.5V
- 可调版本(仅适用于 TPS7A4701):
- 输出电压范围:+1.4V 至 +34V
- ANY-OUT 版本(借助印刷电路板 (PCB) 布局布线的用户可调输出):
- 输出电流:1A
- 压降电压:1A 时为 307mV
- 与 CMOS 逻辑电平兼容的启用引脚
- 内置固定电流限制和
热关断 - 采用高性能散热封装:5mm × 5mm 四方扁平无引线 (QFN)
- 工作温度范围:
–40°C 至 125°C
应用
- 压控振荡器 (VCO)
- 频率合成器
- 测试和测量
- 仪器仪表、医疗和音频
- RX,TX,和 PA 电路
- 用于运算放大器,
数模转换器 (DAC),模数转换器 (ADC),和其它高精度模拟电路的电源轨 - 后置 DC/DC 转换器稳压和
纹波滤除 - 基站和电信基础设施
- +12V 和 +24V 工业用总线
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A47 的说明
TPS7A47 是一款正电压 (+36V) 超低噪声 (4µVRMS) 低压降线性稳压器 (LDO) 系列产品,能够提供 1A 负载。
用户可通过印刷电路板 (PCB) 布局布线来编程设定 TPS7A4700 输出电压(最高 20.5V),无需外部电阻器或前馈电容器,从而减少了元件总数量。
配置 TPS7A4701 输出电压时,用户可通过 PCB 布局编程设定(高达 20.5V)或使用外部反馈电阻器调节(高达 34V)。
TPS7A47 由双极型技术设计而成,主要用于高准确度、高精度仪器仪表应用。在此类应用中,规整的电压轨对于系统性能的最大化至关重要。 这种设计使其成为功率运算放大器,模数转换器(ADC),数模转换器 (DAC) 及其它关键应用(诸如医疗、射频 (RF) 和测试测量应用)中高性能模拟电路的最佳选择。
此外,TPS7A47 线性稳压器也非常适合于后置 DC/DC 转换器稳压。 通过滤除 dc/dc 开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在灵敏仪器仪表、测试和测量、音频和 RF 应用中将系统性能最大化。
对于需要正向和负向低噪声电源轨的应用,请考虑 TI 的TPS7A33负向高电压、超低噪声线性稳压器系列产品。