text.skipToContent text.skipToNavigation
warning 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。如需更快速的體驗,請以 Chrome 或 Firefox 進行檢視。

TPS7A54EVM-031

TPS7A54 4-A low-VIN (1.1-V) low-noise high-accuracy ultra-LDO voltage regulator evaluation module

价格


数量 单价 (USD)
1+ 29.0

TPS7A54EVM-031 的特性

  • Adjustable output-voltage range: 0.8 V to 5.2 V
  • Low dropout: 125 mV (max) at 4 A with BIAS
  • Output-voltage noise: 4.4 µVRMS
  • Adjustable soft-start in-rush control

TPS7A54EVM-031 的说明

The TPS7A54 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A54 device, which is a high-accuracy, 4-A, low-VIN, low-VOUT, low-dropout (LDO) voltage regulator.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 4 A.

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息。

可提供批次和生产日期代码。

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

了解更多信息。