5-pin (KVU) package image

TPS7A6033QKVURQ1 正在供货

具有电源正常指示功能的汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-252 (KVU) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS7A60-Q1 的特性

  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C,TA
    • 结温范围:–40°C 至 150°C,TJ
  • 低压降:
    • 在 IOUT = 150mA 时为 300mV
  • 7V 至 40V 的宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流为 300mA
  • 超低静态电流:
    • 轻负载时 IQUIESCENT = 25µA(典型值)
    • ENABLE = 低电平时 ISLEEP < 2µA
  • 3.3V 和 5V 固定输出电压
  • 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
  • 集成上电复位:
    • 可编程延迟
    • 开漏复位输出
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 耐热增强型电源封装:
    • 5 引脚 TO-263(KTT、D2PAK)
    • 5 引脚 TO-252(KVU、DPAK)

TPS7A60-Q1 的说明

TPS7A60-Q1 和 TPS7A61-Q1 是一系列低压降线性稳压器,专为在轻负载应用中实现低功耗和小于 25µA 的静态电流而 设计的要求。这些器件具有集成式过流保护功能,采用的设计甚至在使用低 ESR 陶瓷电容器时也可实现稳定工作。在器件启动过程中实施上电复位迟滞,以指示输出电压达到稳定且处于稳压范围内。上电复位迟滞是固定的(典型值为 250µs),也可通过外部电容器进行编程。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动期间无需使用升压转换器。凭借这些 特性,这些器件非常适合用于各种汽车应用的 电源的要求。