TPS7A6050EVM 的特性
- 4V 至 40V 操作范围,可经受高达 45V 的瞬态电压
- 低压降电压
- 输出电流为 150mA 时电压为 300mV
- 固定输出电压 5V
- 最大负载电流为 300 mA
- 典型静态电流为 25uA
- 低 ESR 的陶瓷输出电容性能稳定
- 集成上电复位
- 可编程延迟
- 漏极开路复位输出
- 集成故障保护功能
- 短路保护/过流保护
- 热关断
- 低输入电压跟踪
- 热增强型电源封装
- 5 引脚 TO-263 (KTT /D2PAK)
- 5 引脚 TO-252 (KVU /DPAK)
应用
- 适用于汽车电子应用
- 具有休眠模式的信息娱乐系统
- 车身控制模块
- 始终接通的电池应用
PowerPAD 是德州仪器 (TI) 的商标。
TPS7A6050EVM 的说明
德州仪器 (TI) TPS7A6050EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS7A6050-Q1 低压降线性稳压器的操作和性能。使用低 ESR 的陶瓷输出电容和具有可编程延迟的上电复位功能时,此器件可实现低功耗和稳定操作。