封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A78 的特性
- 适用于交流电压 ≥ 18VAC RMS 的非隔离式电源解决方案:
- 效率高达 75%
- 待机功耗:15mW(典型值)
- 线路电压、电容压降电容器的大小仅为线性解决方案大小的四分之一
- 可提供固定输出电压:
- 1.3V 至 5V(50mV 阶跃)
- 电源故障检测
- 电源正常指示
- 典型精度为 1%
- 封装:
- 5mm × 6.5mm HTSSOP-14 (PWP)
TPS7A78 的说明
TPS7A78 提高了电源的整体效率并改进了待机功耗,实现了简单易用的非磁性交流/直流转换方案。TPS7A78 采用了电容降压架构,可在主动钳制整流电压前降低交流电源电压。该器件还可将此整流电压降至应用特定的工作电压。由于器件采用独特的架构,因而可将待机功耗降至仅几十毫瓦。TPS7A78 开关电容器级按照 PIN ≅ POUT 以及 VIN ≅ VOUT × 4 将整流输入电压降低至原来的四分之一,并以相同的比例提升输出到输入电流,从而降低功率损耗。相较于传统的电容压降级,此类降压能减小输入电流,从而最大限度降低所需的电容值。
电量计量 应用中的电源必须可靠且可防范磁篡改,由于 TPS7A78 无需外部磁体,因此采用该器件可为此类应用带来优势。借助此特性,您可以更轻松地达到 IEC 61000-4-8 标准,同时最大限度地降低磁屏蔽成本。
此外,TPS7A78 还具有用户可编程的电源故障检测阈值,可对电源故障进行早期预警,并可在系统完全断电之前执行关断。器件还配备了电源正常指示器 (PG),可用于定序或对微控制器进行复位。
TPS7A78 采用 14 引脚 HTSSOP (PWP) 封装。