TPS7A8801EVM-776 的特性
- 在一个封装中包含两个独立的 LDO
- 低输出噪声:<5 µVRMS [10Hz - 100kHz]
- 低压降:最大 200mV(电流为 1A)
- 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
- 高强度的电源纹波抑制:50 dB(频率为 1 MHz)
TPS7A8801EVM-776 的说明
TPS7A8801EVM-776 评估模块专为用于评估 TPS7A8801(双路 1A 低压降电压稳压器)的运行和性能的典型配置而设计。
EVM 电路板配置为一个参考设计,该参考设计适用于设计要求为高达每个通道 1A 的动态负载提供电流的应用。