TPS7A94EVM-046 的特性
- 在整个线路、负载和温度范围内的精度为 1%
- 超低输出噪声:0.4μVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 低压降 (LDO):1A 电流时为 200mV(最大值)
- 快速瞬态响应
- 可调启动浪涌控制
TPS7A94EVM-046 的说明
TPS7A94 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7A94 线性稳压器用于自身电路应用时的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。
该稳压器能够以低 VIN 至 VOUT 压降电压向负载提供最大 1A 的电流。为实现稳定性,需使用的最小降额输出电容为 4.7μF(或更高),最大为 1mF。