封装信息
封装 | 引脚 uSiP (SIL) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS82130 的特性
- 3mm × 2.8mm × 1.5mm MicroSiP 封装
- 3V 至 17V 输入范围
- 3A 持续输出电流
- DCS-Control 拓扑
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 20µA 工作静态电流
- 0.9V 至 6V 可调节输出电压
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 电源正常状态输出
- 具有跟踪功能的可编程软启动
- 热关断保护
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
- 提供普通话数据表
- 使用 TPS82130 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
TPS82130 的说明
TPS82130 是一款 17V 输入 3A 降压转换器 MicroSiP 电源模块,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该模块集成了一个同步降压转换器和一个电感器,以简化设计、减少外部元件数量并缩小 PCB 面积。该模块采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
为了更大限度地提高效率,该转换器以 2MHz 的标称开关频率在 PWM 模式下工作, 并且会在轻负载电流条件下自动进入省电模式。在省电模式下,该器件以 20µA(典型值)的静态电流运行。通过使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。