TPS92682EVM-070 的特性
- 支持 6V 至 42V 的输入电压
- 可编程输出电压最高可达 60V
- 可编程扩频功能可减轻 EMI
- 用于故障监控和故障处理的 SPI 接口
- GUI 可提供计算机接口和设计工具
TPS92682EVM-070 的说明
TPS92682EVM-070 采用基于具有 SPI 接口器件的 TPS92682 双通道控制器的双通道、恒流升压和升压到电池稳压器。根据设计,它可在 6V 至 20V 的输入电压范围内工作,总功率输出为 40W,最大输出电压为 60V。该 EVM 可支持 50W 的最大输入功率。该 EVM 可提供 0.55A/CH 的最大输出电流,该电流可通过 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件等串行接口进行编程。TPS92682 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,使用户能够控制输出电流并监控故障报告功能。