TPSM84A22EVM-809 的特性
- 8V 至 14V 输入电压范围
- 1.2V、1.3V、1.5V、1.8V 和 2.0V 输出电压跳线
- 无需外部输入或输出电容器
- 输出电流高达 10A
TPSM84A22EVM-809 的说明
TPSM84A22EVM-809 评估板经过相应配置,可针对增大的电流(高达 10A)评估 TPSM84A22 电源模块的运行。输入电压范围为 8V 至 14V。可以使用单根跳线从 5 种常见的电压(1.2V、1.3V、1.5V、1.8V 和 2.0V)中选择输出电压。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM84A22 的运行。