36-pin (YFP) package image

TS5MP645YFPR 正在供货

具有断电保护和 1.8V 逻辑的 1.5pF、5V、2:1 (SPDT)、10 通道 MIPI 模拟开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
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
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TS5MP645 的特性

  • 电源电压范围 1.65V 至 5.5V
  • 10 通道 2:1 开关
  • 关断保护
    VDD = 0V 时,I/O 类型为 Hi-Z
  • 低 RON,典型值 2.45Ω
  • 低 CON,为 1.5pF
  • 1.5GHz 最小带宽
  • -40dB 超低串扰
  • 低功耗禁用模式
  • 1.8V 兼容型逻辑输入
  • ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型 (HBM)

TS5MP645 的说明

TS5MP645 是一款四数据通道 MIPI 开关。此器件是一款经优化的 10 通道(包含 5 个差动通道)单极双投开关,适用于高速 应用。TS5MP645 可方便地将多个符合 MIPI 标准的器件与单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块相连接。

此器件具有出色的带宽、几乎不会造成信号恶化的低通道间偏斜以及可补偿布局损失的宽裕量。其低电流消耗可满足低功率 应用供电。