封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TUSB1002A 的特性
- 支持 USB3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) 和 SuperSpeedPlus (10Gbps)
- 支持 PCI Express Gen3、SATA Express 和 SATA Gen3
- 超低功耗架构:
- 断开 U2、U3:< 1.9mW
- 关断:< 700µW
- 可调节电压输出摆幅线性范围高达 1200mVpp
- 无主机或器件端要求
- 16 种线性均衡设置,高达 16dB(10Gbps 时)
- 可调节直流均衡增益
- 支持热插拔
- 与 LVPE502A 和 LVPE512 USB 3.0 转接驱动器引脚对引脚兼容
- 与 TUSB1002 转接驱动器引脚对引脚兼容
- 温度范围:0°C 至 70°C(商业级)和 –40°C 至 85°C(工业级)
- ±5kV HBM ESD
- 由 3.3V 单电源供电。
- 采用 4mm × 4mm VQFN 封装
TUSB1002A 的说明
TUSB1002A 是业内首款双通道 USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,由 3.3V 电源供电,具有很低的功耗。它支持 USB3.2 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。
TUSB1002A 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装, TUSB1002A 可在 USB3.2 路径中灵活放置。
TUSB1002A 采用 24 引脚 4mm × 4mm VQFN 封装。它还具有商业级 ( TUSB1002A) 和工业级 ( TUSB1002AI) 两个版本。