封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TUSB1064 的特性
- USB Type-C™交叉点开关支持
- USB 3.1 第 2 代 + 2 条 DP 1.4 信道
- 4 条 DP 1.4 信道
- USB 3.1 第 2 代高达 10Gbps
- DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
- c、d 和 e 引脚分配的 VESA DisplayPort™ 交替模式 UFP_D 转接驱动交叉点开关
- 超低功耗架构
- 具有高达 12dB 均衡功能的线性转接驱动器
- 透明呈现 DisplayPort 链路训练
- 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 支持热插拔
- 工业级温度范围:–40ºC 至 +85ºC (TUSB1064I)
- 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB1064)
- 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
TUSB1064 的说明
TUSB1064 是 VESA USB Type-C™交替模式转接驱动开关,对于上行端口(灌电流),支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率。此器件以 USB Type-C 标准的 VESA DisplayPort 交替模式进行 UFP_D 引脚分配 C、D 和 E。
TUSB1064 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。