封装信息
封装 | 引脚 X2QFN (RWB) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TUSB320LAI 的特性
- USB Type-C™规范 1.1
- 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
- 支持高达 3A 的电流通告和检测
- 模式配置
- 仅主机 - 下行端口 (DFP)(供电设备)
- 仅设备 – 上行端口 (UFP)(受电设备)
- 双角色端口 – DRP
- 支持 Try.SRC 和 Try.SNK
- 通道配置 (CC)
- USB 端口连接检测
- 电缆方向检测
- 角色检测
- Type-C 电流模式(默认、中等和高)
- VBUS 检测
- I2C 或 GPIO 控制
- 支持频率高达 400kHz 的 I2C
- 通过 I2C 实现角色配置控制
- 电源电压:2.7V 至 5V
- 低电流消耗
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
TUSB320LAI 的说明
除非另外注明,否则 TUSB320LA 和 TUSB320HA 器件(以下简称为 TUSB320)为德州仪器 (TI) 的第三代 Type-C 配置通道逻辑和端口控制器。TUSB320 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。TUSB320 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此成为各种应用的理想选择。
根据 Type-C 规范,TUSB320 器件会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。
该系列器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。TUSB320 提供两种使能版本:低电平有效使能,称为 TUSB320LA;高电平有效使能,称为 TUSB320HA。TUSB320 系列器件适用于工业级温度范围。