封装信息
封装 | 引脚 X2QFN (RWB) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TUSB321AI 的特性
- USB Type-C 规范 1.1
- 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
- 通过专用电流模式引脚支持高达 3A 的电流通告
- 模式配置
- 仅主机 - 下行端口 (DFP)(供电设备)
- 仅设备 – 上行端口 (UFP)(受电设备)
- 双角色端口 – DRP
- 通道配置 (CC)
- USB 端口连接检测
- 电缆方向检测
- 角色检测
- Type-C 电流模式通告和检测(默认、中等和高)
- VBUS 检测
- 针对有源电缆提供 VCONN 支持
- 外部开关电缆检测与
方向控制 - 电源电压:4.5V 至 5.5V
- 低电流消耗
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
应用
- 主机、设备、双角色端口应用
- 移动电话
- 平板电脑和笔记本电脑
- USB 外设
All trademarks are the property of their respective owners.
TUSB321AI 的说明
TUSB321AI 器件可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。 TUSB321AI 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。 TUSB321AI 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此成为任何应用的理想选择。
根据 Type-C 规范,TUSB321AI 器件在配置为 DRP 时,会交替配置为 DFP 或 UFP。 CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。 CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。 该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。
该器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。 TUSB321AI 器件适用于工业级和商业级温度范围。