封装信息
封装 | 引脚 X2QFN (RWB) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TUSB322I 的特性
- USB Type-C™规范 1.1
- 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
- 支持高达 3A 的电流通告和检测
- 模式配置
- 仅主机 - 下行端口 (DFP)/源设备(仅限 I2C 模式)
- 仅器件 – 上行端口 (UFP)/接收设备(仅限 I2C 模式)
- 双角色端口 – DRP
- 通道配置 (CC)
- USB 端口连接检测
- 电缆方向检测
- 角色检测
- Type-C 电流模式(默认、中等和高)+u
- VBUS 检测
- I2C 或 GPIO 控制
- 针对有源电缆提供 VCONN 支持
- 外部开关电缆检测与
方向控制 - 通过 I2C 实现角色配置控制
- 电源电压:4.5V 至 5.5V
- 低电流消耗
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
TUSB322I 的说明
TUSB322I 器件可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。TUSB322I 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。TUSB322I 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此成为任何应用的理想选择。
根据 Type-C 规范,TUSB322I 器件会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。当检测到有源电缆时,TUSB322I 将为 VCONN 供电。
该器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。TUSB322I 器件可在工业级温度范围内工作。