封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TUSB522P 的特性
- 具有 3.3V 电源的 USB3.1 GEN1 5Gbps 双通道转接驱动器
- 超低功耗架构:
- 有效:98 mA
- U2、U3:1.2mA
- 断开:265µA
- 关断:60µA
- 出色的接收器均衡:
- 3dB、6dB 和 9dB 三种增益设置(2.5GHz 时)
- 输出驱动器去加重功能,0dB、3.5dB 和 6dB 三种配置可供选择
- 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
- 无主机或器件端要求
- 支持热插拔
- 工业温度范围:-40°C 至 85°C TUSB522PI
- 商用温度范围:0°C 至 70°C TUSB522P
TUSB522P 的说明
TUSB522P 是一款支持 5Gbps 数据传输速率的第四代双通道单路 USB 3.1 GEN 1 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,在由 3.3V 电源供电运行时功耗非常低。转接驱动器还支持 USB 3.1 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。
双通道能力使得该系统能够在发送和接收数据路径上保持信号的完整性。接收器均衡有三种增益设置,用以克服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化。这些设置由 EQ 引脚控制。为了补偿传输线路损耗,输出驱动器还支持使用引脚 DE 配置去加重功能。此外,自动 LFPS 去加重控制有助于实现与 USB 3.1 完全兼容。这些设置使得 USB 3.1 第 1 代路径中的 TUSB522P 能够达到最佳性能,并延长信号传输距离以及实现灵活安置。