TUSB546EVM 的特性
- 即插即用设计
- 在 DFP、UFP 或 DRP 模式下通过 I2C 控制操作
- 可通过 DIP 开关配置进行选择
- 可与传统 USB 系统或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估
- 无需使用通过 5V 直流输入运行的外部电源
TUSB546EVM 的说明
TUSB546EVM 附带可连接到 USB 主机系统的传统 B 型 USB 插座,以及可连接到 DisplayPort 支持源的 DisplayPort 插座。使用德州仪器 (TI) TPS65982 控制器实现电力输送和 CC 引脚控制。