封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TUSB8041 的特性
- 四端口 USB 3.0 集线器
- USB 2.0 集线器 特性
- 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
- 每个事务转换器有四个异步端点缓冲器
- 支持电池充电
- 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
- 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
- DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
- D+/D- 分压器模式
- 支持作为一个 USB 3.0 或者 USB 2.0 复合器件运行
- 支持每端口或成组电源开关以及过流告知输入
- 可使用一次性可编程 (OTP) ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口进行自定义配置:
- VID 和 PID
- 端口定制
- 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
- 序列号(OTP ROM 不支持)
- 可使用引脚选择或 EEPROM/I2C/SMBus 受控接口选择应用特性
- 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
- 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程
- 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
- 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
- 64 引脚四方扁平无引脚 (QFN) 封装 (RGC)
TUSB8041 的说明
TUSB8041 是一款四端口 USB 3.0 集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口被连接到一个只支持高速或者全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接被禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接被禁用。
TUSB8041 支持每端口或成组电源开关和过流保护,而且支持电池充电 应用。
按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。
当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样地,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,到所有下行端口的电源将被关闭。
TUSB8041 下行端口可提供电池充电连接下行端口 (CDP) 握手支持,以此为电池充电 应用 提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式支持 USB 电池充电并且符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,能够为 USB 器件提供支持。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。
TUSB8041 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。
该器件采用 64 引脚 RGC 封装,商用版 (TUSB8041) 的工作温度范围为 0°C 到 70°C,工业版 (TUSB8041I) 的工作温度范围为 -40°C 到 85°C。