封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TUSB8043A 的特性
- 四端口 USB 3.2 x1 Gen1 (5Gbps) 集线器
- USB 2.0 集线器
特性
- 多个转发器 (MTT) 集线器:四个转发器
- 每个转发器具有两个异步端点缓冲器
- 支持电池充电:
- 在未连接或未配置上行端口的情况下,可支持 D+/D- 分频器充电端口(ACP1、ACP2 和 ACP3)
- 在未连接上行端口的情况下,可支持自动模式以在 DCP 或 ACP 模式之间进行切换
- 支持 galaxy 充电
- CDP 模式(上行端口已连接)
- DCP 模式(上行端口未连接)
- DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
- 支持作为一个 USB 3.2 第 1 代或者 USB 2.0 复合设备运行
- 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
- 支持四个外部下行端口且内部仅支持 USB 2.0 端口,适用于 USB HID 至 I2C 功能
- 适用于通过 USB HID 以实现 I2C 控制的内部下行端口支持高速、全速运行。其运行速度与上行端口速度匹配。
- 支持读取和写入 I2C 的供应商请求,并且在 100k 和 400k(默认)条件下支持 EEPROM 读取
- I2C 主机支持时钟扩展
- OTP
ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口可实现定制配置:
- VID 和 PID
- 端口定制
- 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
- 序列号(非通过 OTP ROM)
- 可使用引脚选择、EEPROM 或 I2C/SMBus 从设备接口选择应用特性
- 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
- 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 EEPROM 编程
- 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
- 仅可对 USB2.0 下行端口进行配置
- 64 引脚 QFN 封装 (RGC)
TUSB8043A 的说明
TUSB8043A 是一款四端口 USB 3.2 第 1 代(5Gbps)集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。
当上行端口连接到一个仅支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接将会禁用。
TUSB8043A 支持每端口或成组电源开关和过流保护,并且还支持电池充电 应用中节省电路板空间。
按照 USB 主机的要求,通过端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。另外,当端口电源单独控制集线器检测到过流事件时,仅关闭受影响下行端口的电源。
当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。另外,当端口电源单独控制集线器检测到过流事件时,会关闭所有下行端口的电源。
TUSB8043A 下行端口可提供电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,以此为电池充电 应用 提供支持。在未连接上行端口的情况下,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式适用于支持 USB 电池充电、Galaxy 充电和符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的 USB 器件。 此外,在未连接上行端口的情况下,TUSB8043A 支持分频器充电端口模式(ACPx 模式),并且可在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从 ACP3 模式开始,到 DCP 模式结束。
TUSB8043A 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口时,还可以提供定制字串支持。
TUSB8043A 通过内部 USB HID 和 I2C 接口支持连接的 EEPROM 编程。
该器件采用 64 引脚 RGC 封装,商用版 (TUSB8043A) 的工作温度范围为 0°C 至 70°C,工业版 (TUSB8043AI) 的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。