封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TVS1400 的特性
- 保护特性符合针对工业信号线路的 ±2kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
- 43A、8/20µs 浪涌电流下的最大钳位电压为 19.3V
- 关态电压:14V
- 4mm2 小型封装尺寸
- 在 125°C 时,可耐受超过 5,000 次的 35A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
- 强大的浪涌保护:
- IEC 61000-4-5 (8/20µs):43A
- IEC 61643-321 (10/1000µs):8A
- 低泄漏电流
- 27°C 下为 2.2nA(典型值)
- 85°C 下为 16nA(典型值)
- 低电容:120pF
- 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
TVS1400 的说明
TVS1400 可将高达 43A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受高达 ±2kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压。TVS1400 使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,保证系统接触电压低于 20V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,不但减少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。
此外,TVS1400 还采用 2mm × 2mm 小型 SON 封装,非常适用于空间受限 应用,与业内标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸减小了 70%。极低的器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS1400 进行了 5,000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。
TVS1400 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅器件比较表。