封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TVS1801 的特性
- 针对工业信号线的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试提供保护
- 双向极性可针对双极信号传输或误接线情形提供保护
- 30A 8/20µs 浪涌电流下的钳位电压为 27.4 V
- 关断电压:±18V
- 3mm × 3mm 小型 SON 封装
- 在 125°C 时,可耐受超过 5,000 次的 30A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
- 强大的浪涌保护
- IEC61000-4-5 (8/20µs):30A
- IEC61643-321 (10/1000µs):4.5A
- 低泄漏电流
- 27°C 下为 0.4nA(典型值)
- 85°C 时的最大值为 280nA
- 低电容:65 pF
- 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
TVS1801 的说明
TVS1801 器件可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受 1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压,满足常见的工业信号线路 EMC 要求。TVS1801 使用反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,使系统接触电压始终低于传统 TVS 二极管。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,从而能够在不影响可靠性的情况下降低系统成本和复杂度。TVS1801 具有 ±18V 的工作范围,可在需要反向接线情形防护的系统中运行。
此外,TVS1801 采用小型 SON 封装,专为空间受限的应用而设计,与标准 SMA 和 SMB 封装相比,其尺寸显著减小。低器件泄露电流和电容确保更大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在 125°C 的环境下对 TVS1801 进行了 5000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。
TVS1801 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。如需深入了解平缓钳位系列,请参阅 用于高效系统保护的平缓钳位浪涌保护技术 白皮书。