封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TVS2201 的特性
- 保护特性符合针对工业信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
- 双向极性可针对双极信号传输或误接线情形提供保护
- 30A、8/20µs 浪涌电流下的钳位电压为 29.6V
- 关断电压:±22V
- 3mm x 3mm2 小型 SON 封装
- 在 125°C 时,可耐受超过 5,000 次的 30A、8/20µs 浪涌电流的重复冲击
- 强大的浪涌保护
- IEC 61000-4-5 (8/20µs):30A
- IEC61643-321 (10/1000µs):4A
- 低泄漏电流
- 27°C 下为 2nA(典型值)
- 在 85°C 时的最大值为 330nA
- 低电容:62pF
- 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
TVS2201 的说明
TVS2201 器件可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受 1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压,满足常见的工业信号线路 EMC 要求。TVS2201 使用反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,使系统接触电压始终低于传统 TVS 二极管。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,从而能够在不影响可靠性的情况下降低系统成本和复杂度。TVS2201 具备 ±22V 的工作范围,可在需要反向接线情形防护的系统中运行。
此外,TVS2201 还采用了小型 SON 封装,适用于空间受限 应用,与标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸显著缩小。低器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在 125°C 的环境下对 TVS2201 进行了 5000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。
TVS2201 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。如需深入了解平缓钳位系列,请参阅《用于高效系统保护的平缓钳位浪涌保护技术》白皮书。