text.skipToContent text.skipToNavigation

TVS3300EVM-UNI

TVS3300 单向适配器板

库存: 现货
限制:   5

$25.00


查看产品文件夹 TVS3300EVM-UNI

产品特性

  • IEC 61000-4-5 浪涌合规性测试
  • IEC 61000-4-2 ESD 合规性测试
  • 采用行业标准封装,便于在现有系统中进行评估

描述

TVS3300 是一款精密钳位器,可在瞬态过电压事件(例如浪涌)期间保持超低的平缓钳位电压。借助 TI 的精密浪涌技术,不论发生何种浪涌电流,TVS3300 钳位电压均能基本保持不变(动态电阻非常小)。TVS3300 还能对浪涌迅速响应,因此在钳位期间不存在过冲电压。此适配器板将超小 WCSP 封装置于符合行业标准的 SMA 和 SMB 封装中,以便让客户在其系统中进行评估。