封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
TXB0104 的特性
- A 端口支持 1.2V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 1.65V 至 5.5V 的电压 (VCCA ≤ VCCB)
- VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则所有输出都处于高阻抗状态
- 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
- 低功耗,ICC 最大值为 5µA
- IOFF 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- A 端口:
- 2500V 人体放电模型 (A114-B)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- B 端口:
- ±15kV 人体放电模型 (A114-B)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- A 端口:
TXB0104 的说明
TXB0104 是一款采用两个独立可配置电源轨的 4 位同相转换器。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 支持从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这使得该器件可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。VCCA 不可超过 VCCB。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出均处于高阻抗状态。为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,必须将 OE 通过下拉电阻接地。驱动器的拉电流能力决定该电阻的最小值。
TXB0104 器件被设计成 OE 输入电路由 VCCA 供电。
该器件完全适合使用 IOFF 的局部断电应用。IOFF 电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流损坏器件。