封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TXS0102 的特性
- 无需方向控制信号
- 最大数据速率:
- 24Mbps(推挽)
- 2Mbps(开漏)
- 采用德州仪器 (TI) 的 NanoStar™ 集成电路封装
- A 端口支持 1.65V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的电压 (V CCA ≤ V CCB)
- V CC 隔离特性:如果任何一个 V CC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
- 无需电源定序:V CCA 或 V CCB 均可优先斜升
- I off 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- A 端口:
- 2500V 人体放电模型 (A114-B)
- 250V 机器放电模型 (A115-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- B 端口:
- 8kV 人体放电模型 (A114-B)
- 250V 机器放电模型 (A115-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- A 端口:
TXS0102 的说明
此两位同相转换器是一个双向电压电平转换器,可用来在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。它使用两个独立的可配置电源轨,其中 A 端口支持 1.65V 至 3.6V 工作电压范围,同时可跟踪 V CCA 电源,而 B 端口支持 2.3V 至 5.5V 工作电压范围,同时可跟踪 V CCB 电源。因此,该器件能够支持更低及更高的逻辑信号电平,同时能够在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行双向转换。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输入/输出均处于高阻抗状态,从而显著减少了电源静态电流消耗。
为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,应将 OE 通过下拉电阻器接地;该电阻其的最小值取决于驱动器的拉电流能力。