封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TXS0108E 的特性
- 无需方向控制信号
- 最大数据速率
- 110Mbps(推挽)
- 1.2Mbps(开漏)
- A 端口为 1.4V 至 3.6V;B 端口为 1.65V 至 5.5V (V CCA ≤ V CCB)
- 无需电源定序 - V CCA 或 V CCB 均可优先斜升
- 闩锁性能超过 100mA, 符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求(A 端口)
- 2000V 人体放电模型 (A114-B)
- 150V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- IEC 61000-4-2 ESD(B 端口)
- ±8kV 接触放电
- ±6kV 气隙放电
TXS0108E 的说明
该器件是一款 8 位同相电平转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口跟踪 V CCA 引脚的电源电压。V CCA 引脚可接受 1.4V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口跟踪 V CCB 引脚的电源电压。V CCB 引脚可接受 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这两个输入电源引脚可实现 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间的任意低压双向转换。
输出使能 (OE) 输入为低电平时,所有输出均将置于高阻抗 (Hi-Z) 状态。
为确保输出在上电或断电期间处于 Hi-Z 状态,需通过一个下拉电阻将 OE 接至 GND。该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。