20-pin (RGY) package image

TXS0108ERGYR 正在供货

Eight-bit bidirectional voltage-level shifter for open-drain and push-pull applications

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TXS0108E 的特性

  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率
    • 110Mbps(推挽)
    • 1.2Mbps(开漏)
  • A 端口为 1.4V 至 3.6V;B 端口为 1.65V 至 5.5V (V CCA ≤ V CCB)
  • 无需电源定序 - V CCA 或 V CCB 均可优先斜升
  • 闩锁性能超过 100mA, 符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求(A 端口)
    • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
    • 150V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • IEC 61000-4-2 ESD(B 端口)
    • ±8kV 接触放电
    • ±6kV 气隙放电

TXS0108E 的说明

该器件是一款 8 位同相电平转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口跟踪 V CCA 引脚的电源电压。V CCA 引脚可接受 1.4V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口跟踪 V CCB 引脚的电源电压。V CCB 引脚可接受 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这两个输入电源引脚可实现 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间的任意低压双向转换。

输出使能 (OE) 输入为低电平时,所有输出均将置于高阻抗 (Hi-Z) 状态。

为确保输出在上电或断电期间处于 Hi-Z 状态,需通过一个下拉电阻将 OE 接至 GND。该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。