6-pin (DWY) package image

UCC23513DWYR 正在供货

具有 8 和 12V UVLO 选项的 5.7kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC23513DWY 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 100 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DWY) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 850 | LARGE T&R

UCC23513 的特性

  • 具有光耦兼容输入的 5.7kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 适用于光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚普适版升级
  • 输出 4.5A 峰值拉电流/5.3A 峰值灌电流、 峰值电流
  • 14V 至 33V 输出驱动器电源电压
    • 8V (B) 或 12V VCC UVLO 选项
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大值)传播延迟
  • 25ns(最大值)器件对器件延迟匹配
  • 35ns(最大值)脉宽失真度
  • 150kV/µs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 隔离栅寿命 > 50 年
  • 输入级具有 13V 反极性电压处理能力
  • 扩展型 SO-6 封装,爬电距离和间隙大于 8.5mm
  • 运行结温 TJ:–40°C 至 +150°C
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 标准的 8000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
    • 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 认证

UCC23513 的说明

UCC23513 驱动器 是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器, 具有 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流以及 5.7kVRMS 增强型隔离额定值。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。 UCC23513 可以驱动低侧和高侧功率 FET 。与基于光耦合器的 标准栅极驱动器相比,此器件 的主要特性和特征可显著提高性能和可靠性,同时在原理图和布局设计中保持引脚对引脚兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制可实现较小的器件对器件偏移。输入级是仿真二极管,这意味着与传统的 LED 相比,具有长期可靠性和出色的老化特性。 该器件采用扩展型 SO6 封装,爬电距离和间隙大于 8.5mm,塑封材料(材料组 I)的相对漏电起痕指数 (CTI) 大于 600V。 UCC23513 具有高性能和高可靠性, 因此非常适合用于所有类型的电机驱动器、 光伏逆变器、工业电源和电器。更高的工作温度为传统光耦合器 以前无法支持的应用开辟了机会。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC23513DWY 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 100 | TUBE