封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
UCC24650 的特性
- 具有出色的负载瞬态性能和零待机功耗
- 实现最小输出电容,以降低 ΔVOUT
- 无需外部元件
- <50μA 的器件电流补偿(典型值)
- 5V 至 28V 输出监视能力
- 3% 电压浮动检测(专利申请中)
- 200V 唤醒开关
- 可使能和禁用 SR 控制器、继电器控制或其他辅助电路
- 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
应用
- < 5mW 待机应用
- 面向消费类电子产品的适配器和充电器
- 智能手机、平板电脑、机顶盒
- TV 和监视器电源
- 家用电器开关电源 (SMPS)
- 冰箱、洗衣机、空调
- 面向照明和家用自动化的工业电源
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC24650 的说明
UCC24650 是一款易于使用的二次侧电压监视器,可定期测量其自身的 VDD 电压。 当相对上一读数存在 3% 浮动时,会向接收一次侧稳压 (PSR) 控制器发送警报信号。 该器件功耗较低,有助于在许多应用中实现小于 5mW 的待机损耗。
接地基准整流器上连接了一个内部 200V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可向反激变压器二次侧绕组提供限流脉冲,从而将信号耦合至一次侧控制器。 在检测到控制器驱动的开关活动之前,将以 33kHz 的频率重复发送该信号。
相对浮动检测功能可将电压调节至 5V 与 28V 之间的任一电压。警报功能可实现超低待机频率,从而以最大限度降低开关损耗,并减小响应重载阶跃所需的输出电容。 此监视器与能够检测信号的控制器搭配使用,例如 UCC28730 PSR 反激控制器。
UCC24650 还提供了使能和禁用信号,可用于在无载条件下控制二次侧电路,从而降低待机功耗。 此类电路可以是同步整流控制器或继电器驱动器等。