封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DDB) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
UCC256404 的特性
- 优化的低功耗模式和突发模式算法
- 具有软启动和软关断周期的突发模式
- 在空载和待机状态下最大程度降低可闻噪声
- 用于禁用突发模式的用户选项
- 光耦合器低功耗运行
- 效率性能超过 DoE VI 级和 EU CoC 2 级外部电源标准
- 混合迟滞控制 (HHC)
- 出色的瞬态响应特性
- 从突发模式快速退出
- 强大的自适应死区时间控制
- 具有 0.6A 拉电流和 1.2A 灌电流能力的集成高电压栅极驱动器
- 强大的电容区 (ZCS) 规避方案
- 具有过热、输出过压、输入 欠压保护以及三级 过流保护
- 集成高电压启动功能
- X 电容器主动放电功能
UCC256404 的说明
UCC25640x 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此器件设计用于与 PFC 控制器配对使用,以使用最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求。
UCC25640x 可提供具有软启动和软关断周期的高效突发模式,以最大限度降低待机运行时的可闻噪声。突发功率电平和迟滞是可编程的,因此能够简化对效率和突发模式运行的优化过程。也可通过引脚配置来禁用突发模式。UCC25640x 使用混合迟滞控制来提供出色的线路和负载瞬态响应特性。
UCC25640x 具有一系列特性,可使 LLC 转换器的运行得到良好控制和保护。该器件可与 UCC28056 或 UCC28064A PFC 控制器搭配使用,并结合 UCC24624 同步整流器控制器以提供完整的电源解决方案。