8-pin (DGN) package image

UCC27324DGNR 正在供货

同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: UCC27324DGNRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC27324DGN 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 80 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | NIPDAUAG
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
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

UCC27324 的特性

  • Bi-CMOS 输出架构
  • 可在米勒平坦区提供 ±4A 驱动电流
  • 即使在低电源电压下也能实现恒流
  • 并联输出以获得更高的驱动电流
  • 采用 MSOP-PowerPAD™ 封装
  • 与电源电压无关的 TTL/CMOS 输入
  • 业界通用引脚排列

UCC27324 的说明

UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双路 MOSFET 驱动器提供 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流,以在米勒平坦区域提供最需要的高效 MOSFET 驱动。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的拉电流和灌电流。提供了 3 个标准逻辑选项的组合 - 双路反相、双路同相、一路反相和一路同相。输入阈值基于 TTL 和 CMOS,和电源电压无关,并具有能提供极佳防噪性能的宽输入迟滞。UCC2732x 和 UCC3732x 系列提供标准 SOIC-8 (D) 以及热增强型 8 引脚 PowerPAD MSOP 封装 (DGN),大大降低了热阻以改善长期可靠性。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC27324DGN 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 80 | TUBE