封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
UCC27614 的特性
- 典型 10A 灌电流,10A 拉电流输出
- 输入和使能引脚可承受高达 –10V 的电压
- 绝对最大 VDD 电压:30V
- 宽 VDD 工作电压范围:4.5V 至 26V,具有 UVLO 功能
- 采用 2mm X 2mm SON8 封装
- 典型值为 17.5ns 的传播延迟
- SOIC8 封装的 EN(使能)引脚
- IN– 引脚可用于启用/禁用功能
- VDD 独立输入阈值(兼容 TTL)
- 可用作反相或同相驱动器
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
UCC27614 的说明
UCC27614 是一款单通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT、SiC 和 GaN 电源开关。UCC27614 的典型峰值驱动强度为 10A,这有助于缩短电源开关的上升和下降时间、降低开关损耗并提高效率。UCC27614 器件的短传播延迟可改善系统的死区优化、控制环路响应,提高脉宽利用率和瞬态性能,从而提高功率级效率。
UCC27614 可以在输入端处理 –10V 的电压,通过平缓的接地弹跳提高系统稳健性。输入与电源电压无关,可以连接大多数控制器输出,从而更大程度地提高控制灵活性。独立的使能信号支持在不依赖主控制逻辑的情况下对功率级进行控制。如果在系统中检测到故障,栅极驱动器可以快速关断功率级(需要关断动力总成)。使能功能还可提高系统稳健性。许多高频开关电源在电源器件的栅极都存在高频噪音,这种噪音会进入栅极驱动器的输出引脚,造成驱动器故障。UCC27614 具有瞬态反向电流和反向电压功能,因此在这种情况下具有优异的性能。
如果 VDD 电压低于指定的 UVLO 阈值,强大的内部下拉 MOSFET 可使输出保持低电平。此有源下拉特性可进一步改善系统稳健性。UCC27614 器件采用 2-mm × 2mm 封装并提供 10A 驱动电流,可提高系统功率密度。这种小型封装还可优化栅极驱动器放置并改进布局。