20-pin (PW) package image

UCC28070APW 正在供货

具有扩展频率范围(10kHz 至 300kHz)的两相交错式 CCM PFC 控制器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC28070APWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
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
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 70 | TUBE

UCC28070A 的特性

  • 具有固有电流匹配的交错平均电流模式 PWM 控制
  • 先进的电流合成器电流检测可实现卓越的效率
  • 具有内部量化电压前馈校正的高线性乘法器输出,用于近单位 PF
  • 扩展范围可编程频率(10kHz 至 300kHz)
  • 可编程最大占空比钳位
  • 可编程频率抖动速率和幅度,可增强 EMI 降低水平
    • 幅度:3kHz 至 30kHz
    • 速率: 高达 30kHz
  • 外部时钟同步功能
  • 通过电压放大器输出电流的压摆率校正增强了负载和线路瞬态响应
  • 可编程峰值电流限制
  • 辅助电源 UVLO、过压保护、开环检测和 PFC 启用监控
  • 外部 PFC 禁用接口
  • VSENSE 和 VINAC 引脚上的开路保护
  • 可编程软启动

UCC28070A 的说明

UCC28070A 器件是 UCC28070 器件的扩展频率范围衍生产品,能够在大功率应用中基于 IGBT 功率开关的 PFC 转换器所需的低开关频率下工作。

UCC28070A 器件能够在 10kHz 至 300kHz 的频率范围内运行,相比最小运行频率被限制为 30kHz 的 UCC28070 器件,扩展了运行范围。UCC28070A 器件也提供了 UCC28070 器件的所有其他特性和优势。180° 异相交错操作可大幅减少输入和输出端的波纹电流,这使得器件能够以更低的成本轻松滤除传导电磁干扰 (EMI)。

与 UCC28070 器件一样,UCC28070A 器件也具有多项创新功能,包括电流合成和量化电压前馈,以促进 PF、效率、THD 和瞬态响应方面的性能增强。频率抖动、时钟同步和压摆率增强等功能进一步扩大了性能增强的潜力。UCC28070A 器件中也提供了 UCC28070 器件中的所有保护功能,例如输出过压检测、可编程峰值电流限制、欠压锁定和开环保护。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC28070APWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R