封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
UCC28070A 的特性
- 具有固有电流匹配的交错平均电流模式 PWM 控制
- 先进的电流合成器电流检测可实现卓越的效率
- 具有内部量化电压前馈校正的高线性乘法器输出,用于近单位 PF
- 扩展范围可编程频率(10kHz 至 300kHz)
- 可编程最大占空比钳位
- 可编程频率抖动速率和幅度,可增强 EMI 降低水平
- 幅度:3kHz 至 30kHz
- 速率: 高达 30kHz
- 外部时钟同步功能
- 通过电压放大器输出电流的压摆率校正增强了负载和线路瞬态响应
- 可编程峰值电流限制
- 辅助电源 UVLO、过压保护、开环检测和 PFC 启用监控
- 外部 PFC 禁用接口
- VSENSE 和 VINAC 引脚上的开路保护
- 可编程软启动
UCC28070A 的说明
UCC28070A 器件是 UCC28070 器件的扩展频率范围衍生产品,能够在大功率应用中基于 IGBT 功率开关的 PFC 转换器所需的低开关频率下工作。
UCC28070A 器件能够在 10kHz 至 300kHz 的频率范围内运行,相比最小运行频率被限制为 30kHz 的 UCC28070 器件,扩展了运行范围。UCC28070A 器件也提供了 UCC28070 器件的所有其他特性和优势。180° 异相交错操作可大幅减少输入和输出端的波纹电流,这使得器件能够以更低的成本轻松滤除传导电磁干扰 (EMI)。
与 UCC28070 器件一样,UCC28070A 器件也具有多项创新功能,包括电流合成和量化电压前馈,以促进 PF、效率、THD 和瞬态响应方面的性能增强。频率抖动、时钟同步和压摆率增强等功能进一步扩大了性能增强的潜力。UCC28070A 器件中也提供了 UCC28070 器件中的所有保护功能,例如输出过压检测、可编程峰值电流限制、欠压锁定和开环保护。