封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
UCC28704 的特性
- 效率超过 DoE VI 级和 EU CoC V5 Tier-2 外部电源标准
- 一次侧稳压功能免除了对光电耦合器和二次侧反馈组件的需求
- 与同步整流器兼容
- 无负载输入功率 <30mW
- ±5% 输出电压 (CV) 和电流 (CC) 调节
- 增强型动态负载响应
- 具有自动重启响应的恒流输出欠压保护 (CCUV)
- 电缆补偿(5V 满载时为 300mV)
- 85kHz 最大开关频率
- 断续导通模式 (DCM) 谷值开关运行
- 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳位栅极驱动输出
- 负温度系数 (NTC) 电阻接口
- 电阻或外部高压 (HV) 耗尽型场效应晶体管 (FET) 启动
- 故障保护:输入欠压、输出过压、过流和短路保护
- 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
应用
- 手机和平板电脑的适配器和充电器
- 消费类电子产品的 USB Type-C 交流适配器
- 低功率 AC 至 DC 开关模式电源 (SMPS)
- 工业用和医疗用开关模式电源 (SMPS)
UCC28704 的说明
UCC28704 离线反激控制器是一款高度集成的 6 引脚一次侧稳压脉宽调制 (PWM) 控制器,旨在设计符合全球效率标准的高效 AC 转 DC 电源。此控制器启动时的电流消耗超低,可使设计获得低于 30mW 的无负载输入功率,并且节省待机模式能耗。凭借智能一次侧感应和控制功能,无需使用光电耦合器或二次侧反馈电路即可将输出电压和电流控制在 5% 的变化范围内。
UCC28704 应用了增强型负载瞬态响应技术,有助于最大限度减小输出电容,从而减小系统整体尺寸并降低成本。此外,该控制器还免除了对环路补偿组件的需求,为电源设计人员简化了设计及调试过程。转换器的输出电压和电流会得到稳定性处理,以防出现可能损坏负载或连接器的过载状况。同样,恒流输出欠压保护 (CCUV) 关断特性会监控输出欠压故障以防止由于软短路问题而造成连接器过热或烧毁,从而大幅度提升系统整体可靠性。NTC 接口引脚有助于为电路板或组件施加过热保护。
UCC28704 在 2A 或更高输出电流下可轻松与 TI 的二次侧同步整流器 (SR) 控制器搭配使用,从而提高转换效率或实现更为紧凑的设计。