封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
UCC28740 的特性
- 低于 10mW 的空载功耗能力
- 具有针对恒定电压 (CV) 的光耦合反馈和针对恒定电流 (CC) 的初级侧调节 (PSR)
- 在线路和负载上实现 ±1% 电压调节和 ±5% 电流调节
- 700V 启动开关
- 100kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
- 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
- 简化电磁干扰 (EMI) 兼容性的频率抖动
- 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
- 过压、低线路和过流保护功能
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
- 使用 UCC28740 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
UCC28740 的说明
UCC28740 隔离式反激电源控制器使用光耦合器来提供恒定电压 (CV),从而改善对大型负载阶跃的瞬态响应。恒流 (CC) 调节通过一次侧稳压 (PSR) 技术来实现。此器件处理光耦合反馈信息和来自辅助反激式绕组的信息,以实现对输出电压和电流的精准高性能控制。
内部采用 700V 启动开关,可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持超低待机功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。
UCC28740 中的控制算法使得运行效率满足或者超过适用标准。驱动输出接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM 和 AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个 100kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内峰值初级电流的控制。保护 特性 有助于抑制一次侧和二次侧应力分量。170Hz 的最小开关频率可轻松实现低于 10mW 的无负载功耗。