封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
UCC28780 的特性
- 通过自适应控制对初级 FET 进行完全和部分零电压开关 (ZVS)
- 外部硅或氮化镓 FET 可编程时序
- 开关频率高达 1MHz
- 可编程自适应突发控制和待机模式,可提高轻载效率,并具有低输出纹波和可闻噪声抑制功能
- 无需直接的线路感应即可检测掉电
- 通过精确的可编程过功率保护 (OPP) 支持峰值功率模式
- 故障保护:过热、输出过压、输出短路、过流和引脚故障
- 与基于光耦合器的反馈直接相连,因此支持可动态扩展的输出电压
- 内部软启动
- 带外部使能端的 NTC 热敏电阻接口
UCC28780 的说明
UCC28780 是一款高频有源钳位反激式控制器,可实现符合严格全球效率标准(如美国能源部 6 级和欧盟 CoC V5 Tier-2 能效标准)的高密度交流/直流电源。用户可编程高级控制律 特性 可以针对硅 (Si) 和氮化镓 (GaN) 功率 FET 进行性能优化。由于具有逻辑电平栅极信号和使能输出,因此使用组合了驱动器和 GaN FET 的开关器件进行直接运行的能力得到进一步增强。
此器件凭借先进的自动调谐技术、自适应死区时间优化和可变开关频率控制律,可在宽广的工作范围内实现零电压开关 (ZVS)。使用可根据输入和输出条件改变运行方式的自适应多模式控制,UCC28780 可在提高效率的同时减轻可闻噪声。凭借高达 1MHz 的可变开关频率和精确的可编程过功率保护功能(该功能可在宽广的线路范围内为散热设计提供始终如一的功率),无源组件的尺寸可进一步缩小,并实现高功率密度。
UCC28780与 VDS 感应同步整流器控制器(如 UCC24612)结合使用,可实现更高的转换效率和非常紧凑的设计。